Mida en amplios rangos de temperatura
La señal directa del sensor con RTD o termopares cubre amplios intervalos de funcionamiento para una adquisición fiable de los datos del proceso.
La construcción de la línea de sensores de temperatura SITRANS TS200 se basa en cables con aislamiento mineral (MIC) y es compatible con una amplia gama de aplicaciones. Gracias a los conectores de compresión o a las boquillas de soldadura, la instalación es sencilla y flexible y es posible hasta la Zona 0 sin necesidad de un termopozo adicional.
La construcción con aislamiento mineral y las aprobaciones globales mantienen las mediciones estables en las aplicaciones exigentes y en las áreas peligrosas.
Los accesorios de compresión o las boquillas de soldadura permiten un montaje rápido y flexible, incluso cuando el espacio es limitado o los termopozos no son prácticos.
Las variantes y longitudes disponibles permiten a los equipos utilizar una plataforma para distintos puntos, lo que reduce la complejidad y los gastos generales de piezas de repuesto.
La señal directa del sensor con RTD o termopares cubre amplios intervalos de funcionamiento para una adquisición fiable de los datos del proceso.
La seguridad intrínseca permite la instalación hasta la Zona 0 con las aprobaciones adecuadas para los principales mercados.
Las versiones compactas con conexiones M12 o Lemo fijas y varias longitudes se adaptan a diseños ajustados y conjuntos estándar.