Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TS100?

La SITRANS TS100 es una línea de sensores de temperatura basada en cables con aislamiento mineral (MIC) que admite una amplia gama de aplicaciones. Su instalación sencilla y flexible, mediante accesorios de compresión o boquillas de soldadura, permite una puesta en marcha rápida sin necesidad de un termopozo adicional. Esta plataforma modular y personalizable ofrece una solución segura con protección contra explosiones para los principales mercados.

Beneficios clave

Acelerar la instalación

Pida rápidamente en espacios reducidos o de difícil acceso con un diseño flexible con aislamiento mineral y simples racores de compresión o boquillas de soldadura.

Permitir un funcionamiento seguro

Utilícelo en áreas peligrosas hasta la Zona 0 con diseños Ex i intrínsecamente seguros, lo que minimiza la necesidad de termopozos y reduce los costes y la complejidad del hardware.

Adáptese a cualquier tarea de medición

Seleccione Pt100 o termopares con amplios rangos de temperatura y opciones de conexión para adaptarse a las condiciones del proceso actuales y a medida que evolucionen las necesidades.

Capacidades destacadas