Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TS Inserts?

Basados en la tecnología de sensores con aislamiento mineral, los insertos SITRANS TS ofrecen sustitutos rápidos y fiables para el mantenimiento y las nuevas construcciones, manteniendo la precisión de la medición de la temperatura y los activos en línea. Se utilizan en conjuntos SITRANS TS500 o en construcciones de termopozos completamente personalizadas, con opciones mecánicas globales y una amplia selección de sensores para el ajuste que necesita.

Lo más destacado de la cartera;

  • Inserto DIN europeo con bloque de terminales de cerámica, cables voladores o transmisor montado
  • Inserto con resorte ANSI estadounidense para un contacto seguro en la extensión
  • RTD (variantes Pt100) y termopares (J, K, N), elementos simples o dobles, precisión de hasta clase AA
  • Longitudes estándar y específicas del cliente para un ajuste preciso

Beneficios clave

Acelere el mantenimiento con sustituciones sin cita previa

Cambie los insertos sin alterar el termopozo para reducir el tiempo de inactividad y restablecer la medición rápidamente en los trabajos planificados o correctivos.

Haga coincidir el rendimiento con su proceso

Seleccione las variantes Pt100 o termopares J/K/N, elementos simples o dobles y clases de precisión más altas para satisfacer las necesidades de aplicación y control de calidad.

Estandarizar en todos los sitios de todo el mundo

Elija diseños DIN europeos o estadounidenses con muelles para cumplir con los estándares de la planta y, al mismo tiempo, mantener la forma, el ajuste y la función uniformes.

Capacidades destacadas