Configuración rápida mediante HART 7 y SIMATIC PDM
Comisión con un comunicador portátil o SIMATIC PDM; los ajustes persisten en la EEPROM para empresas emergentes fiables.
Los transmisores ferroviarios SITRANS TR320/420 ofrecen una medición de temperatura precisa y fiable en los procesos más exigentes. Con entradas universales, HART 7, diagnósticos sólidos y opciones SIL 2/3, mantienen las líneas en funcionamiento y simplifican la estandarización.
Cartera:
El TR420 cambia automáticamente a un segundo sensor en caso de fallo, por lo que la medición continúa sin pérdidas de datos ni huecos.
Conecte fuentes de RTD, TC, resistencia o mV en una única plataforma de montaje en raíl para estandarizar las instalaciones y las piezas de repuesto.
Cumpla los requisitos de seguridad funcional con variantes certificadas y soporte HART 7 para una puesta en marcha y unas pruebas fiables.
Comisión con un comunicador portátil o SIMATIC PDM; los ajustes persisten en la EEPROM para empresas emergentes fiables.
Utilice el modo de doble entrada del TR420 para detectar desviaciones de los sensores y planificar el mantenimiento de forma proactiva y reducir el tiempo de inactividad.
Confíe en el aislamiento galvánico, el LED de diagnóstico y los terminales de prueba para comprobar la corriente de bucle sin romper el circuito.