Diseñado para medir la temperatura de forma fiable en entornos hostiles, el SITRANS TH320/420 convierte las señales RTD, TC, de resistencia y mV en una salida estable de 4 a 20 mA/HART con un diagnóstico avanzado. El TH420 añade entradas dobles con conexión de 4 hilos y respaldo en caliente para que los datos sigan fluyendo si falla un sensor. La SITRANS TH420 PA mejorada con Profibus PA ofrece una alta disponibilidad y precisión de medición. La fácil puesta en marcha con el SIMATIC CFU y un mantenimiento preventivo eficaz son solo algunos ejemplos de la gran funcionalidad que ofrecen estos transmisores:
- Soporte de entrada universal para RTD, TC, resistencia y mV
- Diagnóstico avanzado para el mantenimiento preventivo
- Dos entradas TH420 con respaldo en caliente para una alta disponibilidad
- Opción Profibus PA para mejorar la integración
- Puesta en marcha rápida mediante SIMATIC CFU