Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TH100?

El SITRANS TH100 es un transmisor compacto montado en la cabeza que convierte el Pt100 en una señal estable de 4 a 20 mA para una monitorización de temperatura fiable y un funcionamiento económico de la planta. Configúrelo rápidamente con la SIPROM T y el módem USB para acortar la puesta en servicio.

Beneficios clave

Reducir los costes del ciclo de vida

Aproveche un diseño con costes optimizados centrado en las entradas Pt100, un montaje de cabezal compacto y una sólida salida de 4 a 20 mA para agilizar las modernizaciones y reducir la complejidad.

Acelerar la puesta en servicio

Configure en cuestión de minutos con la SIPROM T con el módem TH100 y, a continuación, conecte un sencillo bucle de 2 hilos para un arranque rápido y resultados uniformes.

Aumentar la seguridad en las zonas peligrosas

Elija ejecuciones intrínsecamente seguras con aprobaciones internacionales para operar con confianza en atmósferas potencialmente explosivas.

Capacidades destacadas