Soporta entradas de sensores universales
Conecte RTD, termopares, resistencias, potenciómetros y fuentes de milivoltios para medir la temperatura de forma flexible en toda la planta.
Los SITRANS TF320/420 son transmisores de temperatura robustos montados sobre el terreno que garantizan una medición precisa y continua en condiciones difíciles. Las entradas universales, la fácil configuración y los diagnósticos sólidos mantienen los procesos estables y seguros.
Cartera:
La copia de seguridad activa en el TF420 cambia sin problemas a un segundo sensor para que las mediciones continúen sin pérdida de datos en caso de fallo.
La certificación SIL2/3 y las amplias aprobaciones Ex hacen que el TF420 sea adecuado para aplicaciones críticas para la seguridad y entornos extremos de hasta -50 °C.
Configuración rápida mediante SIMATIC PDM, un comunicador portátil o la pantalla local con botones para una puesta en marcha rápida.
Conecte RTD, termopares, resistencias, potenciómetros y fuentes de milivoltios para medir la temperatura de forma flexible en toda la planta.
Utilice la calibración de Callendar‑van-Dusen con la detección de derivas del sensor en el TF420 para mantener la precisión y planificar el mantenimiento de forma eficaz.
Aproveche las alarmas de diagnóstico compatibles con HART 7 y NE107 para mostrar datos de estado procesables a nivel local o mediante el sistema de control.