SITRANS SSE IQ Model Creator es una aplicación basada en la web que permite a los ingenieros de procesos crear, evaluar e implementar modelos de sensores blandos basados en la IA, sin ningún tipo de experiencia en ciencia de datos. Al funcionar in situ solo con CPU, protege los datos confidenciales del proceso y, al mismo tiempo, ofrece un modelo para predecir en tiempo real los parámetros del proceso difíciles de medir, como la calidad, la pureza, la viscosidad y las emisiones del producto.
¿Por qué SITRANS SSE IQ Model Creator?
Inteligencia artificial para ingenieros de procesos, no solo para científicos de datos
Cree, evalúe e implemente modelos de sensores blandos mediante un flujo de trabajo guiado, sin necesidad de experiencia en ciencia de datos. El aprendizaje automático gestiona la selección de algoritmos y el entrenamiento de modelos, democratizando la IA en toda la planta.
Protección total de datos
El creador de modelos funciona localmente en la CPU (en un portátil o servidor estándar) sin que los datos del proceso se envíen nunca a la nube. Los datos industriales confidenciales permanecen totalmente protegidos y, al mismo tiempo, permiten una potente modelización de sensores blandos basada en la IA.
Pruebas rápidas de ROI y viabilidad gratuitas.
Logre el ROI en 1 a 3 meses. Cree y evalúe modelos gratis, pague solo en la exportación. Implemente en SITRANS SSE IQ, Industrial Edge o SIMATIC APC Suite: con un clic, sin proyecto de TI. Escale a su propio ritmo.
Funcionalidades destacadas
Flujo de trabajo guiado: no se requieren conocimientos de IA
Un flujo de trabajo transparente y gradual guía a los usuarios desde la carga de los datos hasta la exportación del modelo. Elija entre «El más rápido» (modelo validado en unos 2 minutos) o «El más adecuado» (búsqueda exhaustiva de algoritmos). La plataforma prueba automáticamente cientos de configuraciones de modelos y selecciona la mejor, sin necesidad de formación en ciencia de datos. Se pueden poner varios modelos en cola y entrenar de forma secuencial.

Preprocesamiento de datos y validación de calidad
Suba los datos históricos del proceso en formato CSV, XLSX, Parquet o Pickle (hasta 200 MB). La plataforma lo guía para gestionar los valores faltantes, detectar y eliminar valores atípicos y proporcionar visualizaciones interactivas (series temporales, histogramas, diagramas de dispersión) para que los ingenieros puedan inspeccionar la calidad de los datos antes de modelarlos. Los datos reales de la planta siempre son imperfectos; este paso garantiza una entrada de modelo limpia y fiable.

Selección inteligente de funciones con información de correlación
Comprenda qué variables de proceso son más importantes. La plataforma proporciona matrices de correlación, agrupaciones de correlaciones y normalización de la puntuación PCA/Z para ayudar a los ingenieros a identificar las características de entrada más relevantes. La selección de funciones se guía por la información analítica, lo que da a los expertos en procesos total transparencia y control sobre las entradas del modelo, lo que garantiza modelos de sensores blandos precisos y significativos desde el punto de vista físico.

Evaluación del modelo: con comprobaciones de cumplimiento
Evalúe el rendimiento del modelo mediante la puntuación de R2, el error porcentual medio, las gráficas de residuos y las tablas de valores reales frente a los previstos. Fundamentalmente, las pruebas de cumplimiento de la PS-16 de la EPA integradas (precisión relativa, prueba de sesgo, prueba de correlación) proporcionan una señal clara de sí o no para las aplicaciones de monitorización de emisiones. Los controles reglamentarios están totalmente integrados, lo que reduce el riesgo de cumplimiento y acelera las decisiones de despliegue.

Exportación cifrada con un clic
Exporte modelos entrenados en un formato estandarizado y cifrado directamente a SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge o SIMATIC APC Suite, con un solo clic. Sin proyecto de TI, sin esfuerzo de integración. El modelo exportado se valida en el entorno SITRANS ASM/SSE mediante una prueba de sesgo, correlación y F (nivel de confianza del 95%), que pasa de los datos sin procesar al despliegue en el taller en un único flujo de trabajo de extremo a extremo.

Descubra cómo otros utilizan SITRANS SSE IQ Model Creator
Creador de modelos SITRANS SSE IQ en la industria química
Prediga la pureza, la viscosidad y la humedad del producto (por ejemplo, anilina, etileno) en tiempo real, sustituyendo las lentas y costosas mediciones de laboratorio que solo se realizan una vez a la semana. Permita un control avanzado de procesos con datos de calidad en tiempo real como variable controlada. Logre el ROI en menos de 1 a 3 meses al eliminar los retrasos en los laboratorios y reducir la producción fuera de las especificaciones.