Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPART PS2?

El SIPART PS2, confiable en todos los sectores de todo el mundo, es el posicionador electroneumático inteligente y de uso comprobado de Siemens. Diseñado para los entornos más exigentes, se calibra automáticamente según la válvula, lo que minimiza el tiempo de puesta en servicio y ofrece un diagnóstico avanzado integrado. Disponible en varias opciones de carcasa: policarbonato, aluminio, acero inoxidable y variantes a prueba de fuego, listo para cualquier requisito de instalación.

Ventajas clave

Control de válvulas fiable y de uso comprobado

Alta fiabilidad y vida útil del producto gracias a las carcasas robustas y al diseño modular. Montaje, cableado y calibración sencillos para todos los tipos de válvulas comunes. Certificados y aprobaciones marítimas globales para su uso en todo el mundo.

Reducción del mantenimiento

Funciones de diagnóstico inteligentes, como la prueba de ictus parcial, la función de fallo in situ, la prueba de firma de válvulas, los sensores de presión integrados, el funcionamiento remoto y muchas más.

Menores costes de operación

Costes operativos hasta un 95% más bajos debido a un consumo de aire comprimido extremadamente mínimo.

Detalles clave

Comunicación

4... 20 mA, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus, Bluetooth

Rango de operación mecánica

Rango de carrera de 3 a 130 mm (trazos más grandes bajo petición); rango de ángulo de rotación de 30° a 100° (180° opcional)

Temperatura ambiente

de —30 °C a +80 °C (de -22 °F a +176 °F); opcional de —40 °C/°F

Consumo máximo de aire

0,01 Nm³/h (0,006 scfm) en estado controlado

Entrada digital/salida digital

2 DI/ 3 DO; 2 valores límite (electrónico, mecánico o capacitivo)

Protección de carcasa

Protección contra explosiones

IP66, NEMA 4x

ATEX, IECEx — Ex i, Ex e, EX t, Ex d, FM, CSA — IS, NI/I/2, DIP, XP

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Detalles del producto

Catálogo | SIPART PS2

Manual | SIPART PS2

Notas sobre el producto | SIPART PS2

Certificados | SIPART PS2

Herramientas y descargas

SiePortal | SIPART PS2

Configurador | Siemens Product Configurator

Base de datos de imágenes | Fotos y dibujos del producto

Datos de CAx | Gestor de descargas CaX

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear una nueva solicitud de soporte