Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué procesar el pesaje?

Las básculas de silos, plataformas y tolvas de Siemens utilizan células de carga y procesadores SIWAREX para pesar silos, recipientes y plataformas para supervisar el nivel. Estos sistemas garantizan que las mediciones se registren y procesen de forma rápida y sin errores, ya que proporcionan una detección precisa de los niveles de material almacenado y mejoran la eficacia de la operación. Los productos pueden adaptarse perfectamente a la gama de PLC de Siemens o funcionar de forma independiente para cumplir con todos los requisitos de las tareas de pesaje. Además de nuestras soluciones principales, ofrecemos: dispositivos electrónicos independientes, como terminales e integradores SIWAREX; una amplia selección de células de carga, desde células de carga de plataforma hasta vigas de flexión y cizallamiento, células de compresión y tipo S; y pesaje IIOT para ver los niveles de forma remota a través de una interfaz de Internet de las Cosas industrial a la nube.

Beneficios clave

Pesar con precisión

Conozca los niveles exactos de llenado de los recipientes que contienen líquidos, productos a granel, polvos y gases. Los SIWAREX WP321 y WP231 garantizan que las mediciones se registren y procesen en el sistema de automatización lo más rápido posible y sin errores.

Confíe en un rendimiento comprobado

Los SIWAREX WP321 y WP231 están equipados con varias funciones de pesaje para medir los valores de peso de forma fiable según los requisitos de su sector. Certificado legal para comerciar como NAWI y para pesar en áreas peligrosas.

Coincide con su configuración

Nuestros dispositivos y soluciones de pesaje se adaptan perfectamente a la gama de PLC de Siemens o funcionan de forma independiente. Encuentre fácilmente los productos y accesorios asociados.

Capacidades destacadas