Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS Probe LU240?

El transmisor de nivel ultrasónico SITRANS Probe LU240 es una solución rentable, compacta e inteligente para medir el nivel, el volumen y el caudal volumétrico del agua y las aguas residuales, los recipientes de almacenamiento de productos químicos, las tolvas pequeñas a granel o los lechos de filtros. Incluye un alcance de 3, 6 o 12 metros (10, 20 o 40 pies).

  • Medición ultrasónica precisa de líquidos, lodos o sólidos
  • Totalmente encapsulado y protegido
  • No requiere limpieza ni mantenimiento manual
  • Fácil instalación y uso
  • Comunicaciones HART 7
  • Apto para baterías y energía solar, con baja corriente de arranque y funcionamiento de 10,5 voltios
  • Distancia de obturación reducida
  • Interfaz de usuario o configuración remota de 4 botones
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth opcional con adaptador SITRANS AW050 para usar con la aplicación SITRANS mobile IQ

Capacidades destacadas