Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS P300?

Diseñado para procesos higiénicos, el SITRANS P300 ofrece una medición de presión precisa y estable en un transmisor compacto de acero inoxidable. Su diseño que se puede limpiar y sus amplias conexiones higiénicas dan confianza a las líneas de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.

Lo más destacado de la cartera:

  • Variantes de presión manométrica y absoluta
  • Conexiones roscadas y empotradas para procesos higiénicos [
  • De 4 a 20 mA/Hart, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus
  • Opciones intrínsecamente seguras para la zona 0 o 1

Beneficios clave

Optimice el cumplimiento de las normas higiénicas

Cumpla los requisitos EHEDG y 3A con una carcasa de acero inoxidable y conexiones higiénicas empotradas para simplificar la limpieza y la validación en entornos de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.

Aumentar la confianza en las mediciones

Logre una alta precisión de hasta un 0,075% con una baja deriva a largo plazo en amplios rangos, de 0,008 a 400 bar, lo que ayuda a estabilizar los bucles de control y a mejorar la calidad del producto.

Acelere la puesta en marcha y el control

Configure rápidamente con los botones locales e intégrelo sin problemas a través de HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus para una configuración y un diagnóstico eficaces.

Capacidades destacadas