¿Por qué SITRANS LT500?
La SITRANS LT500 es la próxima evolución de los controladores de nivel y bomba para transmisores de radar y ultrasonidos, transductores o cualquier dispositivo de 2 hilos de 4 a 20 mA. Con aplicaciones que van desde la medición de nivel básica hasta complejas rutinas de bombeo, optimiza las operaciones y ofrece importantes ahorros de costes mediante un control inteligente de nivel y bombeo. El controlador SITRANS LT500 ofrece:
- Tipos de medición: Nivel, distancia, espacio, volumen, diferencial, promedio, flujo de cabeza y canal abierto
- Rango de medición: Basado en sensores con SITRANS LR110/LR120 y SITRANS Probe LU240 y transductores ultrasónicos
- Comunicaciones: Hasta tres salidas de 4 a 20 mA
- Tarjetas de opciones Fieldbus: Opciones de EtherNet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA o PROFINET
- Salidas: 2 x 4... 20 mA, + 1 salida de 4 a 20 mA con tarjeta HART, 6 x relé y bus de campo