La serie SITRANS LR500 se alinea con el marco EcoTech de Siemens durante todo su ciclo de vida, desde la selección de materiales y la fabricación hasta la gestión del funcionamiento y al final de su vida útil. En comparación con las generaciones anteriores, la SITRANS LR500 reduce su huella de CO₂ en más de un 50% al reducir el uso de material, menos acero inoxidable y reducir significativamente el volumen de las macetas. Utiliza menos sustancias preocupantes, empaques de fibra 100% reciclada y es más pequeño pero más duradero, con un tiempo medio muerto muy mejorado para una mayor vida útil. La serie se puede reparar, actualizar y está respaldada por declaraciones medioambientales de producto (EPD) que documentan de forma transparente su impacto medioambiental durante todo su ciclo de vida.
Lea nuestro Perfil EcoTech para obtener más información.