La serie SITRANS LR100 son transmisores de radar de nivel de 80 GHz con Bluetooth para medir el nivel de líquidos o sólidos. La viga estrecha permite instalaciones flexibles en las aberturas de los recipientes existentes o de forma no intrusiva a través de recipientes de plástico, lo que simplifica la configuración.
La serie se compone de cinco transmisores:
- SITRANS LR100: Medición básica de 4 a 20 mA a 8 m con cable
- SITRANS LR110: Con comunicaciones, opciones de aprobación de productos peligrosos y alcance de hasta 15 m
- SITRANS LR120: Con comunicaciones, mayor alcance de hasta 30 m y escudo de inmersión opcional para protegerse contra inundaciones
- SITRANS LR140: Medidas básicas de hasta 8 m con conexión terminal
- SITRANS LR150: Con comunicación HART, aprobaciones de peligros, opción de HMI local y alcance de hasta 15 m