Detecte sólidos a granel con precisión
Mida las condiciones de llenado, vacío y demanda en cereales, piensos, cemento, plásticos y astillas de madera utilizando opciones de paletas optimizadas para materiales de baja densidad.
El SITRANS LPS200 es un robusto conmutador de paletas giratorias que permite una detección fiable y segura a nivel de punto en sólidos a granel. Su diseño robusto detecta con precisión las diferentes condiciones en una variedad de materiales y se adapta a entornos hostiles con altas temperaturas o acumulaciones. Con una tecnología de seguridad de última generación y varias opciones de palas, la SITRANS LPS200 ofrece un rendimiento versátil y fiable.
Reciba alertas de parada de rotación y presencia de material en cualquier dispositivo y actúe más rápido con las notificaciones unificadas.
Detecte la acumulación, detecte las condiciones de fallo y priorice el servicio mediante los paneles y los KPI de Unified Edge Apps.
Combine las opciones de SIL2 y la detección de fallos de rotación con la supervisión centralizada para mejorar el cumplimiento y la confianza de los operadores.
Mida las condiciones de llenado, vacío y demanda en cereales, piensos, cemento, plásticos y astillas de madera utilizando opciones de paletas optimizadas para materiales de baja densidad.
Elija versiones compactas, extendidas o de extensión de cable con variantes de alta temperatura y carcasas IP65 resistentes para un funcionamiento fiable.
Utilice WinCC Unified for Industrial Edge con Notifier, Energy Manager y Performance Insight para centralizar los datos, las alarmas y los KPI y tomar decisiones más rápidas.