Las células de carga SIWAREX están diseñadas para aplicaciones de pesaje industrial, como básculas de contenedores, tolvas y plataformas. Las unidades de montaje garantizan una alineación adecuada y protegen contra sobrecargas y cargas transversales, lo cual es fundamental para mantener la precisión de las células de carga. Con una amplia variedad de células de carga y módulos disponibles, puede encontrar la célula de carga ideal para sus necesidades específicas.
La célula de carga CD-H SIWAREX WL270 ya está disponible para aplicaciones sensibles a la higiene. Además, ofrecemos una gama de unidades de montaje y accesorios para nuestras células de carga.
Todas las opciones incluyen células de carga de punto único, células de carga con viga doblada, células de carga con viga escarpada, células de carga de doble viga transparente, células de carga tipo S, células de carga de compresión y células de carga de torsión anular.

Células de carga con vigas dobladas
Las vigas dobladas se utilizan normalmente en básculas pequeñas para contenedores y plataformas. Nuestras células de carga son legales para el comercio en la clase de precisión C3. Están hechas de acero inoxidable y proporcionan IP68.