Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS LH300?

La SITRANS LH300 es una sonda de pozo para medir el nivel hidrostático. Su diseño compacto y resistente a la corrosión garantiza una fácil instalación y una larga vida útil, incluso en entornos hostiles, como sistemas de agua potable, tanques y presas. Con tapas protectoras y una robusta carcasa de acero inoxidable, este transmisor proporciona una conversión de presión a señal fiable y segura para una monitorización precisa del nivel.

Beneficios clave

Entregar datos de nivel fiables

Mida el nivel hidrostático con una membrana cerámica y una salida de 4 a 20 mA para obtener datos consistentes en los tanques, pozos, canales y presas.

Aumentar la durabilidad de los sistemas de agua

Utilice una carcasa de acero inoxidable y un diseño IP68 con opciones de tapa protectora para una larga vida útil en agua potable y aguas residuales.

Modernice la HMI y la analítica en la periferia

Visualice las alarmas y los registros con Unified Edge Apps y gestione los despliegues de forma centralizada para obtener actualizaciones más rápidas e interfaces coherentes.

Capacidades destacadas