Mida el nivel hidrostático con precisión
Pequeño error de medición de alrededor del 0,3 por ciento con compensación de temperatura para lecturas fiables.
El SITRANS LH100 es un transmisor de nivel sumergible compacto que convierte la presión hidrostática en una señal estable de 4 a 20 mA para cuencas, tanques, canales y presas. Su carcasa de acero inoxidable, su sensor piezorresistivo y su membrana cerámica ofrecen lecturas fiables en entornos hostiles.
Combine la SITRANS LH100 con las aplicaciones SIMATIC WinCC Unified Edge para visualizar las alarmas, registrar los datos y gestionar las aplicaciones de forma centralizada para tomar decisiones rápidas in situ.
Conecte las señales del LH100 a Unified Edge Apps para visualizar el estado y las alarmas y agregar información local para tomar decisiones en tiempo real.
Utilice una carcasa de acero inoxidable, una membrana cerámica y un cable ventilado con filtro de humedad para resistir la condensación y ofrecer mediciones estables.
Centralice las actualizaciones y los diagnósticos de ingeniería de aplicaciones para que los equipos puedan distribuir rápidamente las visualizaciones en todos los dispositivos, plantas y sitios.
Pequeño error de medición de alrededor del 0,3 por ciento con compensación de temperatura para lecturas fiables.
El diseño IP68 con tubo de ventilación en el cable compensa la presión y protege contra la condensación.
Seleccione entre varios rangos de medición y añada protección contra explosiones cuando sea necesario.