El SITRANS LC300 es un transmisor de nivel continuo con capacitancia con cambio de frecuencia inverso, ideal para la medición precisa del nivel de líquidos y sólidos o aplicaciones de interfaz de líquidos.
La acumulación de material cerca de las boquillas de los recipientes suele comprometer la precisión de la medición. Nuestra tecnología Active-Shield resuelve esto ignorando los efectos de la acumulación en la sección del escudo activo para que sus mediciones sigan siendo precisas y fiables.
Las sondas revestidas de PFA proporcionan una gran precisión y fiabilidad. Una pantalla LCD local integrada con calibración con botones simplifica la instalación y la programación.