Aprobación de transferencia de custodia
Obtenga la aprobación de la directiva MID para la transferencia de custodia de la medición del agua y la energía.
¿Por qué SITRANS FUE950?
La SITRANS FUE950 es una calculadora de energía versátil para sistemas de calefacción y refrigeración aprobada por la transferencia de custodia. Proporciona una medición precisa de la energía para facturar con precisión a los clientes y optimizar el consumo de energía, lo que mejora la productividad. Su diseño modular con opciones de E/S flexibles y una batería de larga duración de hasta 16 años garantizan una solución fiable y adaptable a largo plazo.
Obtenga la aprobación de la directiva MID para la transferencia de custodia de la medición del agua y la energía.
Reciba la aprobación de refrigeración según la norma nacional alemana PTB K7.2.
Conéctese a sensores de temperatura de 2 y 4 hilos.
Lea los datos mediante un M-Bus óptico de acuerdo con la EN 1434.
Utilice módulos de opciones de entrada/salida flexibles.
Benefíciese de una batería de larga duración de hasta 16 años.
Se entrega con un juego de sensores PT500 aprobado para calefacción y refrigeración (incluidos los bolsillos para los sensores).
Obtenga valores instantáneos del flujo de energía y volumen.
Opción para 2 salidas de corriente (4... 20 mA, pasivas).