El nuevo transmisor SITRANS FMT020 es un producto inteligente, robusto y de alto rendimiento, diseñado para una amplia gama de aplicaciones que requieren una medición del flujo de fluidos conductivos de alta precisión y fiabilidad. Utiliza nuestra tecnología de sensores de flujo electromagnéticos y representa una generación completamente nueva de transmisores MAG que siguen a la serie MAG 5000. Utilice la SITRANS FMT020 en aplicaciones como el agua y las aguas residuales o en la industria de procesos en general. También puede combinarlo con los siguientes sensores MAG para obtener un caudalímetro completo:
- SITRANS FMS500: Aplicaciones relacionadas con el agua
- SITRANS FMS300: Todas las aplicaciones, incluidas alta presión y alta temperatura
El transmisor puede funcionar con la calculadora de energía SITRANS FUE950, que adquiere la señal de pulso del caudalímetro para medir la energía.