Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS FMS500?

El sensor SITRANS FMS500 con revestimientos de NBR y EPDM de goma dura está diseñado para cualquier aplicación en agua. Su mayor precisión de flujo bajo es ideal para detectar fugas de agua. Con la tecnología SENSORPROM™, proporciona una verdadera solución lista para usar que facilita la puesta en marcha y la sustitución in situ.

Beneficios clave

Mida los flujos con precisión

La calibración validada garantiza una medición precisa del flujo. Mayor precisión de flujo bajo para la detección de fugas de agua.

Se instala en cualquier entorno

La idoneidad del sensor SITRANS FMS500 para instalaciones subterráneas y sumergidas (IP68) garantiza un funcionamiento fiable en su entorno de trabajo.

Empiece rápido

Los electrodos de conexión a tierra integrados están incluidos, por lo que no se necesitan anillos de conexión a tierra para muchas aplicaciones. Capacidades de instalación Zero Up y Zero Down.

Capacidades destacadas