Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS FMS100?

Diseñada para ofrecer versatilidad, la SITRANS FMS100 sobresale en entornos desafiantes, como el procesamiento de productos químicos y la comida y bebida. Combinado con el transmisor SITRANS FMT020, forma un caudalímetro completo que garantiza mediciones precisas y fiables para optimizar el control del proceso y reducir los costes. Su diseño compacto de oblea permite una fácil instalación en espacios reducidos. Los materiales robustos ofrecen resistencia a la corrosión y a altas temperaturas.

Ventajas clave

Garantizar una medición precisa y fiable

Disfrute de una precisión excepcional en la medición de líquidos conductores, lo que garantiza un control estable del proceso y minimiza la incertidumbre en las aplicaciones críticas, incluso con medios agresivos o temperaturas altas.

Minimice el mantenimiento y el tiempo de inactividad

Sin piezas móviles y con un diseño robusto y resistente a la corrosión, la SITRANS FMS100 ofrece intervalos de funcionamiento prolongados y un bajo mantenimiento, lo que maximiza el tiempo de actividad y reduce los esfuerzos de servicio.

Simplifique la puesta en marcha y la operación

Benefíciese de un arranque rápido y de una sustitución sencilla de los transmisores gracias a la tecnología SENSORPROM™, que carga automáticamente los datos de configuración y calibración para una integración perfecta y un rendimiento uniforme.

Detalles clave

Tamaños nominales e rango de medición

DN 2 a DN 100 (de 1/12 pulgadas a 4 pulgadas)

De 0 a 10 m/s

Precisión

Precisión estándar del 0,4% de la velocidad, con calibración opcional de alta precisión de hasta el 0,2% de la velocidad

Presión operativa

Hasta 40 bar (hasta 580 psi) (según el tipo de brida y el revestimiento)

Temperatura ambiente y media

Temperatura ambiente: de -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F)

Temperatura media: de -40 a 200 °C (de -40 a 392 °F) (según el revestimiento)

Forros, electrodos y material de sensores

Forros: PFA, cerámica

Electrodos: Hastelloy C22/ 2.460, platino

Carcasa: acero inoxidable AISI 316L/ 1,440 pulido

Bridas: carcasa de bridas de acero inoxidable AISI 316L/ 1.4404, pulida; PVDF; Hastelloy

Aprobaciones y certificados

Aprobaciones de alimentos:

Cerámica: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Declaración de conformidad de contacto con alimentos

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Herramientas y descargas

Portal del sitio | Descripción general del producto

Herramientas de dimensionamiento y cálculo | Inteligencia de medición

Configurador | CONFIGURADOR DE PRODUCTOS SIEMENS

Base de datos de imágenes | Fotos y dibujos de productos

Datos de CaX | Gestor de descargas CaX

Vídeos | YouTube

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear nueva solicitud de soporte