Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué elegir los caudalímetros de área variable SITRANS F VA250?

Los caudalímetros de área variable SITRANS F VA250 ofrecen una medición fiable de líquidos y gases en sistemas de tuberías cerradas. Su robusto diseño totalmente metálico garantiza la precisión en entornos industriales hostiles con altas presiones, temperaturas y medios corrosivos. Diseñados para ofrecer durabilidad y seguridad, estos contadores reducen el mantenimiento y proporcionan datos consistentes para un control eficiente del proceso.

Cartera:

  • Caudalímetro de área variable SITRANS F VA250
  • SITRANS FM (electromagnética)
  • SITRANS FC (Coriolis)
  • SITRANS FS (ultrasónico)
  • SITRANS FX (Vortex)
  • SITRANS FP (presión diferencial)

Beneficios clave

Garantizar una medición precisa del flujo

Logre lecturas fiables de líquidos y gases incluso en condiciones extremas, lo que contribuye a la eficiencia y la seguridad operativas.

Minimice el tiempo de inactividad

La sólida construcción totalmente metálica y la carcasa resistente a los impactos reducen las necesidades de mantenimiento y prolongan la vida útil.

Gestione las aplicaciones más exigentes

Opere con confianza en entornos de alta presión y alta temperatura, incluidos medios corrosivos e inflamables.

Capacidades destacadas