Realizar pruebas de verificación automatizadas
Ejecute procedimientos guiados que comprueben el transmisor y el sensor con el mínimo esfuerzo del operador.
El Verificador SITRANS FM es un instrumento muy avanzado que se utiliza para llevar a cabo complejas comprobaciones de verificación y rendimiento. Garantiza que el caudalímetro cumple con las especificaciones, incluida la integridad magnética del sensor, realizando pruebas in situ sin intervenir en la instalación. Esta verificación totalmente automática proporciona un informe completo que confirma que el rendimiento se ajusta a las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Realice comprobaciones completas en la línea para evitar la retirada y mantener la producción en marcha, manteniendo la precisión y el cumplimiento.
Genere un certificado de verificación rastreable in situ para que la documentación esté lista para la auditoría y agilice.
Combine los resultados con Unified Edge Apps para ver los datos a nivel local, gestionar las aplicaciones de forma centralizada y escalar en varios sitios.
Ejecute procedimientos guiados que comprueben el transmisor y el sensor con el mínimo esfuerzo del operador.
Compruebe que el caudalímetro se mantiene dentro de las especificaciones, incluida la calidad del campo magnético.
Controle el dispositivo, active la verificación y almacene los certificados con SITRANS Mobile IQ.