Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS FM MAG 6000?

El SITRANS FM MAG 6000 es un transmisor basado en microprocesador para aplicaciones exigentes que requieren una mayor precisión y una mayor funcionalidad. Este medidor magnético de alta precisión mejora la medición del flujo y permite un uso flexible con todos los productos a través de su plataforma integrada. Su exclusiva tecnología SensorProm permite una puesta en marcha sencilla, mientras que la calibración validada garantiza la medición del flujo más precisa.

Beneficios clave

Intégrese con la cartera de SITRANS FM

Nuestra plataforma integrada permite un uso flexible del transmisor FM MAG 5000 o 6000 para todos los productos (MAG 5100/3100/1100).

Montaje con opciones flexibles

La FM MAG 5000 ofrece flexibilidad de montaje, con posibilidad de instalación compacta o por separado.

Solucione problemas fácilmente

Un menú completo de diagnóstico y servicio mejora la solución de problemas y la verificación del dispositivo.

Capacidades destacadas