Mida los corrosivos medios de comunicación con confianza
El cuerpo totalmente soldado con forros de PTFE o PFA y los electrodos Hastelloy admiten líquidos agresivos y condiciones de vacío en las aplicaciones de proceso.
El SITRANS FM MAG 3100 P ofrece una medición de flujo fiable para medios agresivos en plantas químicas y de procesos. Los revestimientos de PTFE o PFA y los electrodos Hastelloy en un cuerpo totalmente soldado proporcionan una excelente resistencia química, con tamaños que van desde el DN 15 hasta el DN 300 y se combinan con los transmisores MAG 5000 o MAG 6000 para obtener una solución de medición completa.
La construcción resistente a la corrosión con revestimientos de PTFE o PFA y electrodos Hastelloy permite una medición fiable en medios agresivos y temperaturas elevadas de hasta 150 °C.
Las aplicaciones Unified Edge proporcionan la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, el análisis local y la conectividad MQTT para transformar los datos de flujo en diagnósticos y decisiones en tiempo real.
Combine el sensor con los transmisores MAG 5000 o 6000 para una comunicación flexible y aprobaciones adecuadas para los entornos químicos y de procesos.
El cuerpo totalmente soldado con forros de PTFE o PFA y los electrodos Hastelloy admiten líquidos agresivos y condiciones de vacío en las aplicaciones de proceso.
Combine el sensor con los transmisores de Siemens para obtener una precisión del 0,2 por ciento con las opciones de procesamiento digital de señales y bus de campo.
Ejecute aplicaciones en SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge y Unified Comfort Panels para el procesamiento local, la visualización y el intercambio seguro de datos.