Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS FM MAG 3100?

El SITRANS FM MAG 3100 es un sensor de flujo electromagnético diseñado para adaptarse perfectamente a casi todas las aplicaciones de flujo. Su amplia variedad de revestimientos y electrodos para medidores magnéticos garantiza la adaptabilidad a las distintas necesidades del proceso. La exclusiva tecnología SensorProm permite una puesta en marcha sencilla y flexible, mientras que la construcción robusta y totalmente soldada garantiza la durabilidad.

Beneficios clave

Comisionamiento y servicio fácilmente

El diseño Plug & Play, con instalación compacta o independiente, permite reemplazar y poner en marcha fácilmente el transmisor in situ. Y la verificación in situ de MAG con certificación rastreable simplifica el servicio y el diagnóstico.

Habilitar una variedad de aplicaciones

El FM MAG 3100 es un sensor de flujo electromagnético universal con revestimiento y electrodos disponibles para cada aplicación. Está aprobado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas, con una versión para altas temperaturas de hasta 356 °F.

Intégrese con la cartera de SITRANS FM

Nuestra plataforma integrada permite un uso flexible del transmisor MAG 5000/6000 para todos los productos (MAG 5100/3100/1100).

Capacidades destacadas