Weighfeeders
Weighfeeders mide y controla la cantidad de producción del material. Los sistemas Siemens se distinguen por una precisión de medición fiable. Las células de carga sensibles de Siemens proporcionan una alta precisión de pesaje.
Las básculas de correa, los alimentadores de peso y los caudalímetros de sólidos de Siemens proporcionan un pesaje continuo en línea de sólidos, polvos y materiales granulares secos a granel en movimiento.
Nuestras soluciones de pesaje continuo proporcionan una dosificación precisa y fiable, lo que le permite optimizar la producción. Al combinar una instalación sencilla y un bajo mantenimiento con una alta precisión, estos sistemas ofrecen el máximo rendimiento.
Además de básculas de correa, alimentadores de peso y caudalímetros de sólidos, ofrecemos: dispositivos electrónicos de pesaje independientes, como terminales e integradores SIWAREX; opciones de sensores de velocidad que incluyen sensores de velocidad impulsados por correa de retorno y eje accionados por ruedas; controladores SIMATIC S7-1200; el sistema de E/S distribuido SIMATIC ET 200SP; y accesorios de pesaje continuo, como herramientas de calibración mecánica.
Las básculas de correa de Siemens son fáciles de instalar y no tienen piezas móviles para limitar el mantenimiento necesario. Aumente su productividad: el exclusivo diseño de la célula de carga las fuerzas laterales no influyen en la precisión de la medición.
Las básculas de Siemens optimizan su producción midiendo continuamente la carga en la correa y la velocidad de la correa para calcular la velocidad de entrega actual, comparando la cantidad medida con el punto de ajuste para controlar la velocidad de la correa.
Todos los modelos de caudalímetros de sólidos producen resultados precisos y repetibles y pueden utilizarse para funciones críticas, como la carga y la mezcla de lotes. La protección segura contra sobrecargas es una característica estándar.

Weighfeeders mide y controla la cantidad de producción del material. Los sistemas Siemens se distinguen por una precisión de medición fiable. Las células de carga sensibles de Siemens proporcionan una alta precisión de pesaje.

Los sistemas de pesaje de correas están aislados de las fuerzas laterales, con una histéresis mínima y una linealidad máxima. Combínelos con nuestros sensores de velocidad de alta resolución para obtener una mayor precisión y repetibilidad.

Encuentre el caudalímetro de sólidos adecuado que requiera poco mantenimiento para cualquier aplicación que necesite, que implique la medición continua del rendimiento de materiales a granel, polvos y granulados que fluyen libremente.