Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la monitorización del estado de SITRANS?

SITRANS Condition Monitoring ofrece una gama completa de mantenimiento predictivo. El multisensor SITRANS MS200 monitoriza las vibraciones, el campo magnético y la temperatura de los componentes mecánicos, como motores, bombas, compresores, cajas de cambios y muchos más. Su diseño robusto hace que sea adecuado para entornos exigentes, incluidas áreas peligrosas. La pasarela SITRANS CC220 permite una integración flexible en varias soluciones de mantenimiento predictivo.

Animación de monitorización del estado de SITRANS

Mejorar la transparencia de las condiciones

Obtenga una mayor visibilidad del estado de los activos críticos al recopilar datos de estado adicionales. Calcule los KPI relevantes para obtener información más rápida y mida de forma fiable los datos de vibraciones y campos magnéticos.

Integración sencilla en las herramientas de análisis

Benefíciese de un ecosistema abierto y seguro con interfaces estandarizadas, utilice los datos en las herramientas de mantenimiento y optimización y escale desde instalaciones pequeñas hasta una supervisión integral de varios activos.

Instalación rápida y sencilla en entornos abandonados

Modernice los sensores siempre que sea necesario con opciones de montaje flexibles, permita una puesta en marcha rápida mediante sensores alimentados por baterías sin cables y simplifique la configuración y la incorporación con un servidor web fácil de usar.

Detalles clave

Medidas

Vibración (3 ejes), temperatura e intensidad del campo magnético: cubre todos los principales KPI y datos sin procesar del equipo giratorio

Conectividad

Bluetooth BLE 5.0 a través de SITRANS MS200; reenvío de datos seguro y cifrado a través de MQTT a través de la pasarela SITRANS CC220

Ciclo de datos

Configurable: máx. 1/100 s - mín. 1/24 h

Fuente de alimentación

Batería industrial reemplazable de 3,6 V; vida útil de hasta 5 años (según los ajustes de medición)

Protección de ingreso

IP68 e IP69 (SITRANS MS200); adecuado para entornos industriales y exteriores hostiles

Áreas peligrosas

Variante Ex con certificación ATEX/IECEX disponible: II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Aprobado para zonas 1 y zona 2

Portafolio destacado

Multisensor SITRANS MS200

El SITRANS MS200 es un multisensor inalámbrico que funciona con baterías para la monitorización de vibraciones (3 ejes), temperatura y campo magnético en equipos rotativos, por ejemplo, bombas, compresores o cajas de cambios. Su carcasa IP68/IP69 y su montaje flexible permiten una fácil modernización de zonas abandonadas. El SITRANS MS200 Ex tiene certificación ATEX/IECEX (II 2G Ex ib IIC T4 Gb) para áreas peligrosas de la zona 1/2 de las industrias del petróleo y el gas, química y petroquímica.

SITRANS MS200 R2.0_Parte delantera

Puerta de enlace SITRANS CC220

La pasarela SITRANS CC220 sirve de interfaz segura entre el multisensor SITRANS MS200 y una solución de software conectada. Permite la transmisión segura y cifrada de los datos de los sensores al software y las plataformas de análisis.

SITRANS CC220 (para Web 640 x 480 px)

SITRANS SCM IQ

El SITRANS SCM IQ es una aplicación web móvil que se puede utilizar con los multisensores SITRANS MS200. Procesa todos los datos multisensor, así como otros datos de máquinas, y permite la detección temprana de las desviaciones basada en la IA, proporciona una visualización clara del estado de la máquina y envía notificaciones por correo electrónico.

SITRANS SCM IQ_icon (para Web 640 x 480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance es una plataforma basada en la nube para el mantenimiento predictivo a escala que procesa más de un millón de puntos de datos relacionados con las máquinas por minuto. Utiliza análisis basados en la IA para evaluar con precisión el estado de los activos, mejorar la planificación del mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad y los esfuerzos de mantenimiento. También se puede combinar con el multisensor SITRANS MS200 y la pasarela SITRANS CC220.

Fases iniciales de despliegue de Senseye en blanco (EN) (para Web 640 x 480)

Soluciones de Siemens y de terceros

La monitorización del estado de SITRANS se integra perfectamente con otras soluciones de software y se puede adaptar de forma flexible a su infraestructura actual.

Icono de apertura de la arquitectura: caja de integración perfecta

Descubra cómo otros utilizan la monitorización del estado de SITRANS

Imagen de referencia de Haguenau

Siemens SAS | Smart Condition Monitoring en Siemens Manufacturing Haguenau

Únase a nuestro recorrido autoguiado de 360° por una estación de bombeo de la planta de Siemens en Haguenau y obtenga más información sobre nuestras innovadoras soluciones de mantenimiento predictivo.

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Detalles del producto

Portal del sitio | Multisensor SITRANS MS200

Portal del sitio | Puerta de enlace SITRANS CC220

Más información sobre la monitorización del estado de SITRANS

Vídeos tutoriales | SITRANS SCM IQ

Artículo de blog | Monitorización de estado respaldada por IA

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear nueva solicitud de soporte