Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Assetfox?

Dondequiera que el intercambio de información esté automatizado y estandarizado, Assetfox lo permite, según el estándar Asset Administration Shell (AAS). Realiza ingeniería avanzada al hacer que los productos puedan descubrirse en las principales herramientas de ingeniería, garantiza la entrega inicial de los datos de los productos por parte de los OEM que cumplen con los nuevos requisitos de los usuarios finales y mejora la gestión de los activos del operador al eliminar la transferencia y actualización manuales de la información.

Cree paquetes AASX (formato de archivo AAS) para el suministro de productos de forma automática o manual al que puedan acceder mediante las API

Bolsa AAS que cumple con los estándares

Assetfox implementa el estándar AAS IDTA (IEC 61406), incluidos los submodelos AAS para la placa de identificación digital, los datos técnicos del ECLASS v14.0 y la documentación de entrega del VDI 2770, interoperable a través del puerto MX.

Aplicación de nivel industrial

Solución versátil que cubre todos los casos de uso relevantes de intercambio de datos con una aplicación reforzada. La solución es escalable en instalaciones pequeñas y grandes y funciona cumpliendo con los más altos requisitos de ciberseguridad.

Fiabilidad de SaaS lista para usar

Organizado por Siemens con disponibilidad y soporte garantizados sin ningún esfuerzo por parte del cliente. Mantenimiento continuo, actualizaciones, resolución rápida de problemas y evolución con el estándar AAS, todo incluido en la suscripción de SaaS.

Funcionalidades destacadas

Infraestructura AAS como servicio

Assetfox proporciona una infraestructura de AAS completa y alojada que incluye el repositorio de AAS, el registro de AAS, el descubrimiento de AAS, el servidor de archivos AASX, el cliente de AAS y la gestión de acceso (público/privado). No se requiere ninguna configuración de infraestructura: la plataforma SaaS multiusuario está lista para usarse de forma inmediata tanto para los OEM como para los receptores de datos.

Servicios principales de aplicaciones de Assetfox
Interfaz de usuario de Assetfox para generar y gestionar los paquetes de AAS para los tipos e instancias de productos.

Creación y gestión de paquetes AASX

Genera automáticamente paquetes AASX estandarizados a partir de los documentos subidos. El generador AAS crea paquetes de información compatibles con AAS a partir de datos patentados (PDF, archivos BMEcat/eClass, imágenes), que pueden utilizar las organizaciones que aún no tienen fuentes de datos nativas de AAS. Esto permite datos de activos estructurados y legibles por máquina para varios submodelos de AAS, por ejemplo, placas de identificación digitales, datos técnicos (ECLASS v14.0) y documentación de entrega (VDI2770). La generación se puede realizar de forma manual o automática mediante las API.

Acceso a datos de productos y equipos a través del puerto MX

Assetfox permite la gestión segura de los datos de productos y equipos. Los datos de los productos pueden ponerse a disposición del público en los sistemas de ingeniería, mientras que el acceso a los datos específicos del equipo puede restringirse a las partes autorizadas, como el comprador del activo.

La capacidad del generador AAS es utilizada por el usuario final, en este caso en el enfoque manual.
El logotipo de conformidad de IDTA demuestra la correcta implementación de la norma en Assetfox como producto.

Conectividad entre espacios de datos entre empresas

Conecte su organización al espacio de datos industriales. Assetfox admite la interoperabilidad con otros sistemas AAS a través de MX-Port Leo y MX-Port Hercules, y apoya los principios de interoperabilidad definidos como parte de Manufacturing X/Factory X. Los socios o usuarios finales de Siemens pueden crear conectores de fuentes de datos específicos para el cliente directamente mediante la API estandarizada, evitando el bloqueo de TI y OT.

La flexibilidad como beneficio clave

Assetfox permite una infraestructura de AAS como un servicio flexible y utilizable para los usuarios finales, así como para un creador de aplicaciones de terceros, por ejemplo, para crear una aplicación para el pasaporte de producto digital, para proporcionar información de AAS como OEM o para tener una solución que permita la trazabilidad del flujo de materiales. El modelo de licenciamiento solo cobra lo que realmente se utiliza y permite al usuario empezar con una instalación pequeña y, más tarde, ampliarla sin problemas.

Más información sobre el pasaporte de producto digital (DPP4.0)

Descripción del catálogo de API definida y accesible que permite a los usuarios finales y a terceros crear sus propias aplicaciones sobre Asse

Preguntas frecuentes