Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITOP SEL1600?

El SITOP SEL1600 es un módulo de selectividad modular diseñado para proteger hasta 40 circuitos de carga contra cortocircuitos o sobrecargas. Proporciona una protección fiable al desconectar de forma segura los circuitos de carga defectuosos y, al mismo tiempo, mantener una fuente de alimentación sin reacciones en otros circuitos. Su capacidad de expansión modular de 4 a 40 salidas se combina con IO-Link bidireccional para la parametrización y el diagnóstico remotos.
Seleccione entre dos opciones de módulo:

  • SITOP SEL1600
  • Módulo de expansión SITOP SEL1600

Beneficios clave

Intégrese fácilmente

Optimice la integración mediante IO-Link o un contacto de señalización común con tecnología de E/S comprobada para leer y escribir con un alto nivel de EMC.

Obtenga una protección fiable

Desconecte de forma segura los circuitos de carga defectuosos y la fuente de alimentación sin reacciones de otros circuitos de carga.

Amplíe y seleccione de forma flexible

La SITOP SEL1600 se puede ampliar hasta un máximo de 40 salidas. También puede seleccionar de forma individual el umbral de respuesta de 0,5 a 10 A para cada salida.

Capacidades destacadas