Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITOP PSU8400?

La SITOP PSU8400 es una fuente de alimentación muy fiable con comunicación IO-Link. Proporciona energía estable a sus aplicaciones industriales y ofrece diagnósticos in situ y remotos para mejorar el control.

Las fuentes de alimentación convencionales suelen carecer de capacidades de diagnóstico avanzadas y de un rendimiento sólido en condiciones difíciles. La SITOP PSU8400 soluciona este problema ofreciendo una cómoda parametrización, monitorización y diagnóstico, altas reservas de energía y un nivel de eficiencia de hasta el 96%. Su diseño robusto garantiza un funcionamiento estable incluso en sistemas de suministro inestables o con errores bifásicos.

Beneficios clave

Mejore la confiabilidad

La SITOP PSU8400 proporciona un funcionamiento estable en entornos hostiles y sistemas de suministro inestables con su diseño robusto. Mantenga una alimentación fiable durante los errores con un funcionamiento bifásico y utilice las reservas de energía para una alta capacidad de sobrecarga.

Reducir el tiempo de inactividad

Logre ahorrar tiempo en la puesta en marcha y una sustitución rápida en caso de error mediante la parametrización de IO-Link. Minimice el tiempo de inactividad con el diagnóstico y la supervisión de las fuentes de alimentación.

Optimizar el espacio y los costes

Utilice un diseño compacto sin espacios laterales para ocupar poco espacio en su armario de control. Benefíciese de una alta eficiencia, que reduce la pérdida de calor y reduce el consumo de energía.

Capacidades destacadas