La SITOP PSU6200 es una fuente de alimentación compacta y versátil diseñada para una amplia gama de aplicaciones estándar que requieren 12, 24 o 48 V. Ofrece un alto rendimiento, un diagnóstico completo y una fiabilidad operativa.
El diagnóstico centrado del SITOP PSU6200 monitoriza la carga y la vida útil de la fuente de alimentación y señala el estado mediante un LED. A continuación, se integra con su sistema de automatización para monitorizar el estado de forma permanente. Esto le ayuda a abordar de forma proactiva los posibles problemas y a mantener el tiempo de actividad del sistema.
La gama SITOP PSU6200 incluye:
- SITOP PSU6200, monofásica, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, trifásico, 24 V, 48 V DC