Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITOP PDP6200?

El SITOP PDP6200 lleva una alimentación descentralizada de 24 V a entornos hostiles con protección IP65, seis salidas de monitorización y Safe Torque Off para la intralogística. En combinación con las aplicaciones Edge de Siemens, los equipos obtienen una visualización, un diagnóstico y una recuperación remota rápidos en el borde.

Beneficios clave

Acelerar la puesta en servicio

Reduzca la complejidad del armario y los tendidos de cables con una instalación IP65 y un suministro trifásico integrado para una distribución de 24 V en la máquina.

Mejorar la seguridad

Utilice Safe Torque Off para detener las unidades sin cortar la energía, de modo que el flujo de material se reanude rápidamente en los entornos de intralogística.

Optimice las operaciones periféricas

Cree visualizaciones sin código, gestione las aplicaciones de forma centralizada y reenvíe las alarmas para obtener una HMI coherente en cualquier dispositivo.

Capacidades destacadas