Los módulos SITOP DC UPS aseguran una alimentación de 24 V durante las interrupciones, lo que protege la tecnología y los datos y, al mismo tiempo, permite paradas controladas o un funcionamiento continuo. Combinadas con las aplicaciones Unified Edge de Siemens, ofrecen visualización en tiempo real, gestión centralizada de aplicaciones y conectividad perfecta para una automatización resiliente.
Tampón la energía de forma inteligente
Elija módulos para segundos u horas de almacenamiento en búfer de 24 V con almacenamiento de energía con condensador o batería.