Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los módulos adicionales SITOP?

Los módulos adicionales SITOP son módulos de expansión que protegen de forma fiable las fuentes de alimentación de las interferencias y los peligros en los lados principal y secundario. Evitan las paradas de la planta y los costosos daños al protegerla contra cortes de energía, variaciones extremas de voltaje o cargas defectuosas. Estos módulos ofrecen una expansión única y flexible para las fuentes de alimentación SITOP, lo que permite una protección completa y completa.

FUNCIONES DESTACADAS

Protección fiable del sistema contra diversos peligros potenciales

Protegerse contra el fracaso mediante el despido

Garantice una fuente de alimentación de 24 V DC fiable incluso si una fuente de alimentación falla desacoplando dos fuentes de alimentación. El módulo monitoriza continuamente las fuentes de alimentación de alimentación y envía una señal si se produce un fallo.

Gráfico del módulo de redundancia SITOP PSE202U

Localización rápida y selectiva de fallos para cargas de 24 V de corriente continua

Divida el circuito de alimentación de 24 V de corriente continua en ramas distintas y protéjalas de forma selectiva. Los módulos desconectan de forma fiable los circuitos de carga defectuosos, garantizando que el suministro a otras cargas continúe sin interrupciones y evitando un fallo total de la planta.

Gráfico de configuración de selectividad de SITOP

Superar los cortes de energía a corto plazo

Supere los cortes de energía a corto plazo (caídas de tensión) en el rango de segundos mediante condensadores electrolíticos para garantizar un funcionamiento fiable y sin interrupciones.

Gráfico del módulo de búfer SITOP PSE201U

Reducción fiable de las corrientes de entrada

Proteja la fuente de alimentación y todas las cargas conectadas reduciendo de forma fiable las altas corrientes de entrada de los motores de arranque, los transformadores y otros equipos, evitando que los dispositivos de protección se activen y se dañen los componentes sensibles.

Gráfico del limitador de corriente SITOP Inrush

Protéjase contra altos voltajes inversos

El módulo picador SITOP CHO1400 protege la salida de una fuente de alimentación de 24 o 48 V contra las tensiones excesivas inducidas por las cargas, por ejemplo, por los motores de corriente continua en modo de frenado. Si la tensión supera el umbral de respuesta del módulo debido al frenado regenerativo, el módulo limita la tensión al convertir la energía regenerada en calor mediante resistencias internas.

Módulo picador SITOP CHO1400

Disyuntores en miniatura Trip

El módulo de aumento de potencia SITOP PBM1200 se puede conectar en paralelo a una fuente de alimentación SITOP de 24 o 48 V de 20 A para desconectar el alimentador afectado en milisegundos en caso de cortocircuito. El módulo de aumento de potencia suministra brevemente la alta corriente de desconexión que necesita el disyuntor en miniatura para desconectar el alimentador afectado.

Módulo de aumento de potencia SITOP PBM1200