Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los relés temporizadores?

¿Por qué los relays de temporización SIRIUS?

Los relays de temporización SIRIUS ofrecen una conmutación precisa y retardada para los circuitos de control, arranque, protección y regulación en todas las aplicaciones industriales. La gama incluye relés temporizadores 3RP25, 3RP20 y 7PV15, además de módulos de funciones y conmutadores auxiliares 3RA28, cada uno diseñado para requisitos de montaje y espacio específicos.

  • Los relés multifuncionales 3RP25 integran hasta 27 funciones de temporización en cajas industriales compactas con anchos estándar del sector de 22,5 mm o 17,5 mm.
  • Los relés con diseño de contactor 3RP20 cuentan con una altura y una profundidad de montaje reducidas para dejar espacios reducidos en las cajas de conmutación.
  • Los relés estrechos 7PV15 en cajas de 17,5 mm proporcionan un rendimiento compatible con EMC para aplicaciones residenciales y estándar.

Todos los modelos admiten amplios rangos de tensión, de 12 a 240 V CA/CC, para una flexibilidad de despliegue global.

Ventajas clave

Optimizar el espacio de los armarios

Disfrute de un uso eficiente del espacio de los armarios de control con diseños compactos con anchos estándar del sector de 22,5 mm o 17,5 mm y profundidades de montaje reducidas, a la vez que mantiene todas las capacidades de temporización y conmutación.

Adáptese a diversas aplicaciones

Soporta aplicaciones en varios entornos de gabinetes de control y sistemas de control con hasta 27 funciones de temporización integradas de la serie 3RP25, que proporcionan funciones de temporización completas en un solo relé.

Agilizar el arranque del motor

Coloque los módulos de funciones del 3RA28 directamente en los contactores 3RT2 con funciones de control clave para la conexión directa y el arranque en forma de estrella delta incluidas, con un montaje rápido y fácil mediante sencillos mecanismos de cierre y cierre.

Capacidades destacadas

Preguntas frecuentes

Explore los recursos relacionados