Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los conjuntos de contactores Star-delta?

Los conjuntos de contactores SIRIUS Star Delta ofrecen una solución fiable y que ahorra espacio para arrancar motores asíncronos con la máxima eficiencia. Al reducir la corriente de arranque a un tercio de los valores directos en línea, protegen su sistema y prolongan la vida útil del motor. Los diseños de Siemens superan los desafíos comunes de la conmutación, como los picos de corriente y el desgaste de los contactos, mediante circuitos y componentes integrados optimizados, lo que garantiza un funcionamiento fluido y un rendimiento a largo plazo.

Beneficios clave

Reducir la corriente de arranque

Limite la entrada del motor a una fracción del arranque directo en línea, lo que ayuda a proteger los dispositivos de protección anteriores y a minimizar la tensión eléctrica en el sistema.

Acelere la construcción de paneles

Implemente conjuntos precableados que lleguen probados con enclavamientos integrados, lo que reduce el esfuerzo de cableado y reduce el tiempo de puesta en servicio.

Mejorar el tiempo de actividad de las máquinas

Utilice componentes SIRIUS robustos y circuitos Star-Delta preferidos para evitar molestos viajes y el desgaste de los contactos durante la conversión.

Capacidades destacadas