Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC ET 200SP e-Starter?

Cambie y proteja los motores asíncronos trifásicos y las cargas resistivas con el SIMATIC ET 200SP e-Starter, un arrancador de motor totalmente electrónico. Proporciona una protección totalmente electrónica contra cortocircuitos y sobrecargas.

En caso de cortocircuito, el arrancador electrónico detecta y apaga las corrientes de cortocircuito en menos de 5 μs. Gracias a este rápido tiempo de reacción, las corrientes de cortocircuito ya no son destructivas. Cuando se haya solucionado el error, el motor de arranque electrónico SIMATIC ET 200SP estará listo para reiniciarse inmediatamente.

El Smart Start integrado, junto con la conmutación de fase optimizada, neutraliza las corrientes de entrada, reduce las corrientes de arranque y minimiza los picos de par de arranque. El e-Starter compacto forma parte del sistema SIMATIC ET 200SP y está totalmente integrado en STEP 7 (TIA Portal).

Beneficios clave

Optimizar la disponibilidad del sistema

Obtenga una mayor disponibilidad gracias a la detección fiable de cortocircuitos, a la conmutación ultrarrápida en menos de 5 μs y a la reducción de la carga eléctrica. Una vez corregido el error, puede volver a encenderlo inmediatamente.

Ofrecen una protección superior para motores y aplicaciones

Proteja sus motores de alta eficiencia y sus aplicaciones sensibles de los daños eléctricos y mecánicos con el Smart Start integrado, que neutraliza las corrientes de entrada, reduce las corrientes de arranque y los picos de par y mucho más.

Reducir el esfuerzo de ingeniería

Instale fácilmente y configure rápidamente el e-Starter en el TIA Portal con tecnología de bus de backplane y enchufe para aumentar la eficacia. Sustituya los dispositivos fácilmente durante el funcionamiento con la reparametrización automática (intercambio en caliente).

Capacidades destacadas

Descubra cómo otros utilizan e-Starter

Select...
e-Starter Use Case automotive

E-starter en la industria de la automoción

En la pintura de automóviles, un secado preciso es vital. El e-Starter garantiza un control fiable de la temperatura de los calentadores de infrarrojos y de resistencia mediante el control PID y de onda completa. La sustitución de los componentes clásicos ahorra espacio, prolonga la vida útil y proporciona un diagnóstico profundo para el mantenimiento predictivo.

Preguntas frecuentes

Explore los recursos y productos relacionados