Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué elegir Protectores de Motor Starter?

Los protectores de arranque de motor SIRIUS 3RV2 protegen de forma fiable sus máquinas e instalaciones. Aíslan el alimentador de la fuente de alimentación durante cortocircuitos, sobrecorrientes, fallos de fase o desequilibrio, lo que permite un funcionamiento continuo.

Un equipo desprotegido puede provocar costosos daños por sobrecargas en la fuente de alimentación. Nuestros protectores de arranque de motor desconectan rápidamente su equipo del suministro en caso de fallo, lo que evita costosos daños y maximiza la productividad.

Un dispositivo de bloqueo integrado protege contra el acceso no autorizado y proporciona un funcionamiento sin problemas. Se instala fácilmente con terminales tipo tornillo y resorte, se conecta rápidamente a los dispositivos de conmutación SIRIUS. Disponibles en las tallas S00, S0, S2 y S3, estos protectores cubren todas las tareas de motores, arrancadores, transformadores y aplicaciones UL 489.

Beneficios clave

Evitar costosos daños al equipo

Desconecte rápidamente el equipo de la fuente de alimentación en caso de avería. Evite los costosos daños a sus máquinas y plantas para mantener la productividad. Obtenga continuidad operativa con una protección fiable contra sobrecargas.

Permitir un funcionamiento y una seguridad sin problemas

Protéjase contra el acceso no autorizado con el dispositivo de bloqueo integrado. Todos los protectores de arranque del motor SIRIUS 3RV2 incluyen esta función estándar para un funcionamiento fiable, un control seguro y un rendimiento uniforme.

Obtenga una protección integral para los sistemas

Proteja motores, arrancadores, transformadores y aplicaciones UL 489. Ofrecemos protectores de arranque de motor en las tallas S00, S0, S2 y S3, con varias versiones. Logre una protección versátil para diversas necesidades industriales.

Capacidades destacadas