Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el motor de arranque SIMATIC ET 200SP?

El motor de arranque SIMATIC ET 200SP es un motor de arranque potente y compacto para motores monofásicos y trifásicos de hasta 5,5 kW. Su ancho compacto de 30 mm ahorra un valioso espacio en el panel de control y satisface la necesidad de diseños de gabinetes más pequeños y eficientes. Como parte del sistema de E/S distribuidas SIMATIC ET 200SP, ofrece una integración perfecta y una protección fiable del motor tanto en aplicaciones estándar como de seguridad.

FUNCIONES DESTACADAS

Características principales

Amplio rango de rendimiento

Amplio rango de rendimiento para motores de hasta 5,5 kW.

Diseño de motor elegante que destaca la gama de prestaciones con una eficiencia avanzada y potentes capacidades de ingeniería.

Más espacio en el panel de control

Más espacio en el panel de control gracias a un ancho de módulo de solo 30 mm.

Imagen promocional de un panel de control con fondo azul y un icono blanco de un panel de control con más espacio.

Configuración más rápida

Configuración más rápida en el TIA Portal.

Técnico que configura el software de automatización industrial con elementos de interfaz digital y flujo de trabajo simplificados.

Mantenimiento más rápido

Mantenimiento más rápido mediante la carga automática de parámetros.

Una imagen promocional para un mantenimiento más rápido con un vehículo que se mueve rápidamente con una herramienta de mantenimiento en primer plano.

Económico

Económico gracias a la baja varianza de módulos y a la tecnología de conmutación híbrida.

Imagen de un gráfico promocional de un producto que destaque sus ventajas económicas gracias a la baja variación de los módulos.

Reducir los costes de la planta

Reducir los costes de la planta mediante una instalación y un cableado rápidos.

Imagen del icono de una planta con fondo verde y un símbolo de bajo coste.

Fácil intercambiabilidad de módulos

La fácil intercambiabilidad de los módulos significa aumentar la disponibilidad de la planta.

Imagen promocional de una función de fácil intercambio de módulos, que muestra un sistema modular con piezas intercambiables.

Soluciones de seguridad

Soluciones de seguridad flexibles mediante el relé de seguridad SIMATIC F-CPU o SIRIUS 3SK.

Una imagen promocional de soluciones de seguridad con un icono de seguridad con una marca de verificación verde y un fondo azul.