Los arrancadores de motor SIMATIC ET 200pro forman parte de la gama de E/S distribuidas de Siemens y permiten controlar el motor sin necesidad de armario directamente en la máquina. Con la protección IP65/67 y el diagnóstico inteligente, arrancan y protegen motores de hasta 5,5 kW a la vez que se integran perfectamente en la familia SIMATIC ET 200 para una automatización flexible. La serie ofrece opciones para cada aplicación:
- Arrancador de motor ET 200pro estándar: arrancador electromecánico básico para funcionamiento directo o inverso
- Motor de arranque ET 200pro con funciones altas: arrancador electrónico avanzado con arranque suave para una conmutación sin desgaste
- Módulo aislador: desconexión local segura para mantenimiento
- Solución de arranque de motor de seguridad local: seguridad autónoma sin mando a prueba de fallos
- Solución de arranque de motor de seguridad PROFIsafe: seguridad en red mediante PROFIBUS o PROFINET