Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIRIUS acople relays y convertidores de señal?

Cuando los controladores con entradas/salidas estándar alcanzan sus límites, los relés de acoplamiento y los convertidores de señal proporcionan aislamiento eléctrico, amplificación de señal y conversión entre niveles de tensión o tipos de señal.

Elija entre una amplia selección de productos que admiten diversas aplicaciones. Nuestros relés de acoplamiento SIRIUS 3RQ4 son adecuados para todas las funciones de acoplamiento importantes y, con su diseño compacto, son ideales para un uso optimizado del espacio en el armario de control.

Relés de acoplamiento y alimentación:

  • 3RQ1
  • 3RQ2
  • 3RQ34
  • LZS
  • 3 TG10

Convertidores de señales:

  • 3 RS70
Red train pulling into a station with a hand holding a compact signal converter in the foreground

Beneficios clave

Conéctese a su mando Siemens sin problemas

Integre los relés de acoplamiento en los sistemas de control con una compatibilidad comprobada entre los relés SIMATIC y 3RQ4. Una arquitectura modular y un diseño uniforme simplifican la instalación, la configuración y un rendimiento uniforme del sistema.

Mantener la alta disponibilidad en las aplicaciones exigentes

Soporta un funcionamiento fiable de la planta con salidas de relé integradas diseñadas para la continuidad de la señal y la estabilidad operativa. Los valores de B10d verificados ayudan a planificar la seguridad y ayudan a cumplir los requisitos de seguridad funcional.

Cumpla con los requisitos de seguridad y cumplimiento industrial

Permita su uso en entornos regulados con la certificación ATEX, la aprobación ferroviaria opcional mediante placas de circuito revestidas y módulos de contacto chapados en oro opcionales que admiten una conmutación fiable en condiciones exigentes.

Capacidades destacadas

Preguntas frecuentes

Explore los recursos y productos relacionados

Empezar