Plataforma modular integrada de control y protección
La combinación de contactores, relés de sobrecarga y relés intermedios forman un sistema coordinado y escalable.
La serie SIRIUS 3RT7 amplía la cartera de control y protección de Siemens con una solución moderna, compacta y fiable diseñada para ofrecer un rendimiento y una flexibilidad de instalación sólidos. Presentada en 2021, la serie 3RT7 es compatible con una amplia gama de aplicaciones de control de motores y, al mismo tiempo, mantiene una calidad constante y una facilidad de integración.
La serie incluye:
Con una integración modular, amplios rangos de operación y funciones de cableado simplificadas, la serie 3RT7 ayuda a optimizar el diseño de los paneles y a mejorar la fiabilidad operativa en los entornos industriales.
Reduzca el tiempo de instalación con un práctico diseño de cableado, indicadores de longitud de banda y dimensiones compactas que permiten un montaje eficiente del panel.
Soporta un control estable del motor con amplios rangos operativos de temperatura y voltaje que ayudan a mantener un rendimiento fiable en diferentes entornos industriales.
Adáptese a las necesidades de la aplicación con contactos de relé ampliables e integración modular entre contactores y relés de sobrecarga térmica.
La combinación de contactores, relés de sobrecarga y relés intermedios forman un sistema coordinado y escalable.
Las dimensiones optimizadas permiten una alta densidad de paneles y, al mismo tiempo, mantienen un rendimiento operativo sólido.
Los indicadores de longitud de banda incluidos y la distribución simplificada del cableado permiten una instalación más segura, rápida y uniforme.