Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIRIUS Monitor 3RQ0?

La serie de relés de clavijas SIRIUS 3RQ0 proporciona una conmutación de señal y un aislamiento eléctrico fiables entre los PLC y las cargas de control. Diseñada para proteger las interfaces de los controladores y garantizar una transmisión precisa de la señal, la serie es compatible con una amplia gama de aplicaciones de automatización y control.

La familia 3RQ0 incluye varios tipos de relés diseñados para diferentes entornos operativos, niveles de rendimiento y requisitos de instalación. Con configuraciones de contacto flexibles, indicadores de estado integrados y supresión de sobretensiones opcional, la serie ayuda a simplificar el diseño del sistema y a mejorar la fiabilidad operativa.

Las variantes de la serie incluyen:

  • 3RQ001 — Relé de uso general
  • 3RQ002 — Relé de alta protección
  • 3RQ003 — Relé de alimentación
  • 3RQ005 — Relé estándar
  • 3RQ006 — Relé delgado
  • 3RQ007 — Relé de alto rendimiento

Beneficios clave

Proteja los controladores y mejore la fiabilidad de la señal

Aísle las salidas del PLC de las cargas de control para evitar interferencias eléctricas y daños en los puertos y, al mismo tiempo, garantizar una conmutación de señales precisa y estable en los sistemas de automatización.

Adáptese fácilmente a diversas aplicaciones de automatización

Seleccione entre varias variantes de relé, configuraciones de contacto y clasificaciones de corriente para adaptarse a aplicaciones que van desde tareas de control general hasta entornos de alta potencia o alta protección.

Simplifique la instalación y la solución de problemas

Reduzca el cableado y mejore el diagnóstico con indicadores LED y de estado mecánicos integrados, terminales de resorte opcionales y funciones de palanca de prueba integradas para una puesta en marcha y un mantenimiento más rápidos.

Capacidades destacadas