Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIRIUS Command 3SB6?

Los componentes de control industrial deben equilibrar la durabilidad, la eficiencia de la instalación y la fiabilidad a largo plazo. La serie SIRIUS Command 3SB6 es una línea de pulsadores y luces indicadoras que cumplen con RoHS diseñada para ofrecer un rendimiento fiable, un estilo moderno y un funcionamiento rentable. Su acabado metálico, su diseño innovador y su amplia compatibilidad con la tensión hacen que sea ideal para una variedad de aplicaciones industriales.

La serie 3SB6 ayuda a reducir el tiempo de instalación, permite un funcionamiento estable de las máquinas y reduce los costes de mantenimiento y energía con una construcción robusta y tecnología LED integrada.

Beneficios clave

Simplifique la instalación y el mantenimiento

Instale los módulos rápidamente con el diseño modular de ajuste a presión que permite un montaje fácil y sin herramientas. La instalación simplificada ayuda a reducir el tiempo de configuración y permite un mantenimiento y una sustitución eficaces.

Mejorar la fiabilidad en entornos industriales

Mantenga un funcionamiento estable con materiales de PA resistentes a la corrosión, una construcción duradera y una alta fiabilidad de contacto. Diseñada para condiciones exigentes, la serie ayuda a garantizar un rendimiento constante durante ciclos de funcionamiento prolongados.

Reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil

Menor consumo de energía y necesidades de mantenimiento con la tecnología LED integrada que proporciona una vida útil más larga en comparación con los componentes de iluminación incandescente tradicionales.

Capacidades destacadas