Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIRIUS 3RM1?

El arrancador de motor SIRIUS 3RM1 ofrece conmutación y protección completas para motores pequeños de hasta 3 kW en una carcasa compacta de 22,5 mm. Disponible en configuraciones de conexión directa e inversa, incluidos modelos con función de seguridad integrada, utiliza una tecnología de conmutación híbrida duradera y que ahorra energía. La unidad cuenta con las certificaciones IEC, CCC y UL para su despliegue mundial.

siemenssirius-003-ret02-a large

Beneficios clave

Ahorrar espacio

Un dispositivo combina varias funciones, como el arranque directo en línea, el arranque inverso y la protección contra sobrecarga. Además, la configuración grupal puede lograr una protección contra cortocircuitos de hasta 55 kA con un solo protector de arranque.

Mejorar la eficiencia energética

Nuestra tecnología de conmutación híbrida utiliza semiconductores de bajo desgaste para encender y apagar el motor. En la fase de funcionamiento, la tecnología de relés que ahorra energía da como resultado arrancadores duraderos y un alto nivel de eficiencia energética.

Se instala y opera fácilmente

Gestione la alimentación en el circuito principal de varios arrancadores de motor de forma rápida y sencilla mediante un sistema de alimentación especial. Están conectados entre sí mediante una barra colectora trifásica con un mínimo de cableado.

Capacidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados

Ver

Vídeo | SIRIUS 3RM1 a prueba de fallos

Vídeo | Cableado mínimo del SIRIUS 3RM1

Vídeo | Tecnología de conmutación híbrida SIRIUS 3RM1

Leyó

Folleto | Arrancador de motor SIRIUS 3RM1

Folleto | Kit de inicio SIRIUS 3RM1

Folleto | Alimentando los controles industriales híbridos SIRIUS

Productos relacionados

Kit de inicio SIRIUS 3RM1

Pida el kit de inicio SIRIUS 3RM1 a un precio especial. Obtendrá un motor de arranque inverso por el precio de un motor de arranque directo y se beneficiará de una gran cantidad de accesorios gratis.