Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

Dos dispositivos industriales uno frente al otro sobre un fondo azul oscuro, conectados por líneas digitales brillantes

¿Está listo para empezar?

Adquiera y gestione las suscripciones a SIPROTEC DigitalTwin.
Varios paquetes para un uso fácil.

¿Por qué SIPROTEC DigitalTwin?

El SIPROTEC DigitalTwin es una réplica digital en tiempo real de un dispositivo SIPROTEC 5 físico. Puede probar los sistemas de automatización energética en cuestión de minutos, lo que reduce la vida útil de los proyectos y la necesidad de equipos de pruebas físicas. Recibirá:

  • Visualización y funcionamiento de la pantalla frontal
  • Inyección de corrientes, voltajes y entradas binarias
  • Prueba de las funciones de protección, la lógica de automatización y las aplicaciones específicas del cliente
  • Training individual e intuitivo
  • Aplicaciones totalmente integradas como escritorio remoto en el navegador web
  • Aplicaciones de IoT
  • Comunicación IEC 61850 GOOSE
  • Pruebas de integración en los sistemas de automatización de subestaciones mediante protocolos Ethernet
  • Análisis de fallos
  • Prueba de las funciones de ciberseguridad

Ventajas clave

Funcionalidades destacadas

Explore los recursos (en inglés)